Linear Rails
Carga pesada

Compact Rail PLUS

Guía de rodamientos de capacidad de carga muy alta. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
Tallas disponibles
18 28 43
Catálogos
Sus datos de solicitud
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Seleccione primero la configuración de montaje
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
(mm)
Seleccione una configuración de montaje
(mm)
tooltip-distanceRails
3. Cargando
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(s)
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
(N)
Esfuerzo teórico calculado
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
Esfuerzo teórico calculado
5. Tiempo de uso
(Km)
(s)
Tiempo de descanso acumulativo sobre un ciclo completo
Tiempo de ciclo basado en un viaje de ida y vuelta
🚀 Filtrar por
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • patín equipado con Nuevos rodillos de rodamientos de bolas de doble fila . Aumento de la capacidad de carga hasta + 65% en radial y + 120% en dirección axial, en comparación con
  • Riel compacta con dimensiones idénticas.
  • Excelente confiabilidad en entornos contaminados gracias a las generosas dimensiones de los rodillos, los nuevos sellos laterales protectores y raspadores de autoalineación para una limpieza óptima de las pistas de rodadura.
  • Sistema de lubricación integrado con fieltro de liberación progresiva
  • Tipo de riel simple, «TG», que puede acomodar 4 versiones diferentes de los corredores diferentes . C «Perfil Rail, con carreras convexas para una mayor rigidez.
  • Guía de rodillos diseñada para ser montada en superficies sin machined. Reducción drástica en el costo y el tiempo requerido para montar el sistema
  • CF53 (o C43F) Pista de acero de alto rendimiento con inducción endurecida y pistas de pistas molidas
  • Fiabilidad máxima en aplicaciones de automatización industrial con condiciones cíclicas exigentes
  • precisión lineal de menos de 0.1 mm para una longitud de riel de 1000 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 120 ° C, picos cortos a + 150 ° C aceptados
  • precarga de patinaje ajustable. Fácilmente rieles con unión a tope para viajes ilimitados
  • Adecuado para su uso en ambientes contaminados, húmedos, bajos y de alta temperatura

Recomendaciones principales

4 versiones de patines disponibles para capacidades de auto-alineación únicas:

  • « rv » skate (Patin maestro libre, rodillos de contacto en dos puntos)
  • flotando « rp » «Skate (rodillos con un punto de contacto)
  • ru «Pad (rodillos con anillo exterior plano)
  • rotativo « ra » skate

& nbsp;

  • Compensación de desalineaciones, hasta 3,5 mm, con las combinaciones « rv + rp » o « rv + ru «.
  • Compensación de errores angulares de hasta ± 1.3 ° con las combinaciones «RA + RP» o «RA + RU».

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Numerosos tratamientos de superficie para los ambientes más agresivos:

o Rollonaloy, electro-galvanización pasiva adecuada para ambientes corrosivos con humedad

o Placa de níquel, para uso en medios ácidos y básicos corrosivos.

O ISO 2081 Galvanizado, también disponible con un acabado de galvanoplastia negro para la protección en aplicaciones interiores

El riel Tamaño 18 se trata mediante la nitruración de Rollon-Nox y la oxidación, dando un color negro fino a todo el riel.

You need some help with a 3D file?