Actuators
Alta velocidad

UNILINE ED

Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Tallas disponibles
75
Catálogos
1. Entorno
Configuración de ejes
Array
Carrera y carga
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para velocidad moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vida útil
(s)
Investigación avanzada
(mm)
Longitud mínima
(mm)
Elige tu configuración

Lo esencial

  • Movimiento proporcionado por tres guías de rodillos lineales y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
  • Adecuado para la operación automática del ciclo a altas tasas de trabajo y cargas moderadas
  • protección de la unidad por sellos longitudinales para operar en un entorno de suciedad
  • Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C
  • Transmisión de torque de la unidad a la polea por medio de un eje hueco teclado

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Disponible en versión «anticorrosión» para ambientes húmedos.

Kits de montaje disponibles para crear los siguientes sistemas multi-eje

Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.

Dimensions

ED75
Profile width/height (mm) 75 x 75
Rail size (mm) 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2450
Maxi. repetability (mm) 0,1

 

You need some help with a 3D file?