UNILINE E
Actuador lineal económico con velocidad y aceleración de hasta 5 m / s y 15 m / s²
Tallas disponibles
55
75
Lo esencial
- Movimiento proporcionado por dos guías de rodillos lineales y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
- Adecuado para la operación automática del ciclo a altas tasas de trabajo y cargas moderadas
- protección de la unidad por sellos longitudinales para operar en un entorno de suciedad
- Transmisión de torque de la unidad a la polea por medio de un eje hueco teclado
- Kits de montaje disponibles para crear sistemas Multi-Axis X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Disponible en versión «anticorrosión» para ambientes húmedos.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento de -20 ° C a + 80 ° C
Dimensions
E55 |
E75 |
|
Profile width/height (mm) | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 28/18 | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?