Tecline PAR
Eje autoportante para carreras útiles de 3 a 50 m.
Tallas disponibles
170
200
220
230
280
360
Lo esencial
- Movimiento hecho por un carruaje de rodillo que se ejecuta en dos rieles prismáticos de acero endurecido y un sistema de rack y piñones con dientes helicoidales endurecidos y molidos
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- Adecuado para ambas configuraciones de montaje de dos ejes en paralelo o de un solo eje
- en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga mediana con poco sobrecargamiento
- muy buena repetibilidad incluso durante largos longitudes muy largos
- Cadena de portador de cable integrado y conducto disponible. Posibilidad de varios carro independiente
- pivote con juego axial presente en el carro para compensar defectos de paralelismo y para absorber el defecto angular generado por la flexión del perfil
- Numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte de detector, lubricación automática, bloqueador vertical, dispositivo de seguridad anti-caída …
- interfaces de conexión disponibles para crear «PICK & AMP; Coloque «Multi-eje
Recomendaciones principales
Eje autoportante rígido. Perfil de aluminio con un valor de momento de inercia muy alto que permite un espaciado de pilar de hasta 6 m.
Fácil montaje y posicionamiento del perfil de soporte de pilares. Fijación «libre» en la ranura de perfil de aluminio.
Dimensions
Unit: mm | PAR 170 | PAR 200 | PAR 220 | PAR 230 | PAR 280 | PAR 360 |
Height/Width | 170×120 | 200×120 | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Max. stroke | 11100 | 11100 | 11050 | 11400 | 10800 | 10800 |
Spécial stroke | Unlimited | |||||
Max. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,1 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?