Speedy Rail SAB
Eje autoportante con rodamientos recubiertos con poliamida. Velocidad hasta 15 m / s
Tallas disponibles
60
120
180
250
Lo esencial
- Movimiento realizado por un carruaje de rodillo y un riel de aluminio autoportante con tracción en la correa dentada
- accidente cerebrovascular personalizado. Unidad lineal realizada a pedido
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- unidad lineal sin lubricación y «mantenimiento cero».
- riel de haz autoportante anodizado duro a 62 hrc en una profundidad de 15 μm
- se reservará para configuraciones de tipo «a un solo eje» bajo una carga moderada con un poco de sobrecalentamiento
- extremadamente silencioso, ligero, fácil de ensamblar y modular
Recomendaciones principales
La gama SAB es eficiente hasta el punto donde no se requiere lubricación.
Dimensions
Unit: mm |
SAB 60 |
SAB 120 |
SAB 180 |
SAB 250 |
Type of roller | Ve | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 60×20 | 120×40 | 180×60 | 250×180 |
Max. working stroke | 6700 | 7020 | 7150 | 7090 |
Max. repetability | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 | +/- 0,2 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?