Actuators
Unidad de husillo de bolas

Precision System TVS

Unidad lineal rígida, de gran fuerza axial. Repetitividad de hasta 0.02 mm.
Tallas disponibles
220
Catálogos
1. Entorno
Configuración de ejes
Array
Carrera y carga
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para velocidad moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vida útil
(s)
Investigación avanzada
(mm)
Longitud mínima
(mm)
Elige tu configuración

Lo esencial

  • Movimiento realizado por dos guías de cojinete de recirculación lineal enjaulada y un tornillo de bola precargado
  • Unidad lineal fabricada a pedido con un accidente cerebrovascular a medida hasta 3,5 m
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • particularmente adecuado para configuraciones de «eje único» con altas cargas y sobresalientes
  • Tornillo de bola de precisión con la posibilidad de diámetros y tonos diferentes.
  • Clase de precisión ISO 7 como estándar e ISO 5 bajo petición.
  • protección de las guías lineales y el tornillo de la bola por medio de un bramido protector

Dimensions

Unit : mm
TVS 220
Maxi. working stroke 3500
Rail size 25
Ball screw diameter 32
Ball screw lead 5-10-20-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,02

 

You need some help with a 3D file?