Actuators
Unidad de husillo de bolas

Precision System TV

Unidad lineal compacta y precisa de gran fuerza axial. Repetitividad de hasta 10 μm.
Tallas disponibles
60 80 110
Catálogos
1. Entorno
Configuración de ejes
Array
Carrera y carga
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para velocidad moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vida útil
(s)
Investigación avanzada
(mm)
Longitud mínima
(mm)
Elige tu configuración

Lo esencial

  • Movimiento realizado por una guía de cojinete de bola de recirculación lineal enjaulada y un tornillo de bola precargado
  • Unidad lineal fabricada a pedido con un accidente cerebrovascular a medida hasta 3 m
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • particularmente adecuado para configuraciones en las que se montan dos unidades en paralelo
  • en la configuración de un solo eje, para ser reservado para cajas de carga medianas con bajos sobresaltos
  • Tornillo de bola de precisión con la posibilidad de diámetros y tonos diferentes.
  • Clase de precisión ISO 7 como estándar e ISO 5 bajo petición.
  • protección de la guía lineal y el tornillo de bolas, ubicado dentro del perfil de aluminio, proporcionado por una tira de metal de acero

Dimensions

Unit : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Maxi. working stroke 2000 3000 3000
Rail size 15 20 25
Ball screw diameter 16 20 32
Ball screw lead 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision max.  ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétability max.  ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

You need some help with a 3D file?