Please contact ROLLON for all other axis combination requests.
Plus System ROBOT
Unidad lineal rígida y "autoportante"
Tallas disponibles
100
130
160
220
Lo esencial
- Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- se reservará para la configuración de tipo «a un solo eje» con alta carga, momento y tasa de trabajo.
- Posibilidad de colocar la unidad en el borde o plano
- cinturón y poleas protegidas por una banda protectora de poliuretano guiada por rodamientos
- estructura autoportante rígida debido a la sección transversal rectangular del perfil de aluminio
- Configuración opcional de carro doble impulsada por la misma correa
- versión 2c equipada con dos trolleys móviles independientes
- Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
- Accesorios útiles: reductores y kits de montaje, Sensor Suppor
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 |
ROBOT 130 |
ROBOT 160 |
ROBOT 220 |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 160 | SC 130 |
ROBOT 220 | ROBOT 160 | SC 130 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?