Plus system ROBOT 2C
Unidad lineal rígida autoportante con dos carros móviles independientes
Tallas disponibles
100
130
160
220
Lo esencial
- versión 2c equipada con dos trolleys móviles independientes
- Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- unidad lineal realizada para ordenar trazo personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- se reservará para la configuración de tipo «a un solo eje» con alta carga, momento y tasa de trabajo
- frascos o arreglos planos posibles
- cinturón y poleas protegidas por una banda protectora de poliuretano guiada por rodamientos
- estructura autoportante rígida debido a la sección transversal rectangular del perfil de aluminio
- Accesorios útiles: reductores y kits de montaje, soporte del sensor
Kits de montaje disponibles para crear los siguientes sistemas multi-eje
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?