Actuators
Resistente a la corrosión

Plus System ROBOT 2C CR

Unidad lineal rígida "anticorrosión" con dos carros móviles independientes
Tallas disponibles
100 130 160 220
Catálogos

Lo esencial

  • La contracción «CR» significa «resistencia a la corrosión» con componentes internos y externos de acero inoxidable como rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras partes
  • versión 2c equipada con dos trolleys móviles independientes
  • Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • se reservará para configuraciones de tipo «a un solo eje» con alta carga, momento y tasa de trabajo
  • frascos o arreglos planos posibles
  • cinturón y poleas protegidas por una banda protectora de poliuretano guiada por rodamientos
  • estructura autoportante rígida debido a la sección transversal rectangular del perfil de aluminio
  • Accesorios útiles: reductores y kits de montaje, soporte del sensor

Dimensions

Unit : mm
ROBOT 100-2C CR
ROBOT 130-2C CR
ROBOT 160-2C CR
ROBOT 220-2C CR
Width/Height 100 x 55 130 x 70 160 x 90 220 x 100
Rail size 15 mini 15 20 25
Max. stroke 5600 6000 6000 6000
Spécial stroke 11000 11000 11000
Max. repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
ROBOT 160  2C CR SC 130 CR
ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Gantry 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 2C CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 2C CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 2C CR SC 160 CR
  • Please contact ROLLON for other axis combination requests
You need some help with a 3D file?