Plus System ELM
Unidad lineal compacta para ambiente contaminado.
Tallas disponibles
50
65
80
110
Lo esencial
- Movimiento proporcionado por una guía lineal con recirculación de bolas enjauladas y una correa dentada ubicada dentro del perfil
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- Adecuado para la configuración en la que se montan dos unidades en paralelo
- en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
- Configuración opcional de carro doble impulsada por la misma correa
- Guía, cinturón y poleas protegidas por un cinturón protector de poliuretano guiado por rodamientos
- El perfil se puede presurizar con aire limpio y seco para mejorar aún más la unidad de la unidad al exterior
- Montaje rápido y fácil por medio de un centro expandible de la unidad de engranajes directamente en el cabezal de la unidad
- Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soporte del sensor, eje de sincronización
Kits de montaje disponibles para crear los siguientes sistemas multi-eje
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?