Please contact ROLLON for other axis combination requests
Plus System ELM CR
El actuador lineal más protegido y compacto de la gama Rollon para un ambiente húmedo
Tallas disponibles
50
65
80
110
Lo esencial
- La contracción «CR» significa «resistencia a la corrosión» con componentes internos y externos de acero inoxidable como rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras partes
- Movimiento proporcionado por una guía lineal con recirculación de bolas enjauladas y una correa dentada ubicada dentro del perfil
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- Adecuado para configuraciones en las que se montan dos unidades en paralelo
- para ser reservado para casos de carga moderados con poco voladizo en la configuración de un solo eje
- Configuración opcional de carro doble impulsada por la misma correa
- Guía, cinturón y poleas protegidas por un cinturón protector de poliuretano guiado por rodamientos
- El perfil se puede presurizar con aire limpio y seco para mejorar aún más la unidad de la unidad al exterior
- Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
- Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soporte del sensor, eje de sincronización
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?