Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Modline ZCH
Unidad lineal rígida con perfil móvil y carro fijo / motor.
Tallas disponibles
60
90
100
170
220
Lo esencial
-
- Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con un accidente cerebrovascular personalizado hasta 2,5 m
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- cinturón con «Omega» Tipo de viaje para un espacio de trabajo más libre y masa móvil más ligera
- eje z con la mejor relación de rendimiento / costo en la gama Rollon
- adecuado para la operación automática del ciclo a las operaciones y cargas de alta velocidad
Las ranuras
- se proporcionan a lo largo de toda la longitud del perfil en movimiento para fijar la cadena portadora de cables u otros sensores.
- Montaje rápido y fácil de la caja de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
- Inserciones de extremo de perfil para accesorios de pinza simple y directa </ li>
Dimensions
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?