Actuators
Correa - Guía de bolas

Modline MCH

Unidad lineal compacta con carrera útil hasta 10 m.
Tallas disponibles
140 170 200 220 230 280 360
Catálogos
1. Entorno
Configuración de ejes
Array
Carrera y carga
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para velocidad moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vida útil
(s)
Investigación avanzada
(mm)
Longitud mínima
(mm)
Elige tu configuración

Lo esencial

  • Movimiento proporcionado por una guía lineal con recirculación de bolas enjauladas y una correa dentada ubicada dentro del perfil
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado hasta 10 m
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • particularmente adecuado para las configuraciones de montaje de dos unidades en paralelo
  • en la configuración de un solo eje, para ser reservado para cajas de carga medianas con bajos sobresaltos
  • opción de la protección de la tira metálica de guías lineales y cinturón dentado (MCH 80 y 105) para la operación en entornos contaminados
  • correa de transmisión guiada en el perfil para posibilidades largas
  • Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
  • Accesorios útiles: eje de sincronización, soporte de sensor

Dimensions

Unit : mm TCR140 TCR170 TCR200 TCR220 TCR230 TCR280 TCR360
Maxi. stroke 9700 11360 11360 11360 11430 11070 11030
Repetability  +/- 0,1 maxi

 

You need some help with a 3D file?