Please contact ROLLON for all other axis combination requests
E-Smart System
Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
Tallas disponibles
30
50
80
100
Lo esencial
- Movimiento proporcionado por una guía de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- particularmente adecuado para configuraciones de montaje de dos unidades en paralelo
- en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga mediana con poco sobrecargamiento
- Nivel de protección adecuado para entornos de taller
- Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un centro de expansión. Posicionamiento gratuito «del conjunto del motor / caja de cambios en la cabeza de la unidad
- Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soporte del sensor, eje de sincronización
Dimensions
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?