Telescopic Rail DE-D
Stijve en compacte kogelglijder met geharde loopvlakken
Beschikbare Maten
28
35
43
63
“De vaste rail kan over de gehele lengte worden ondersteund door een schouder om de afschuifschroeven te vermijden en het ladingsherstel te verbeteren.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Globale Gegevens
-
- Clearance-Free Steel Slide over de hele slag
- versies met dubbele slag (de … D), gesynchroniseerde extensie (DE43 … Z), met versterkte en gedempte stop (de … S)
- Ontworpen voor veeleisende toepassingen (hoge belastingen en snelheden, schokken, crashtest …) Dankzij de geharde loopbaan
- De enige industriële dia’s op de markt die een berekening van het leven van het product mogelijk maakt
- Rail en schuif in hoogwaardig koudgetrokken staal voor een optimalisatie van de massa en de traagheidsvolle kwaliteit van beweging, zelfs onder belasting
- Geschikt voor automatische cycli bij hoge snelheden (VMAX tot 0,8 m / s)
- De beroerte kan op verzoek indien nodig worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit de laadcapaciteitswaarden
zal wijzigen
Belangrijkste aanbevelingen
Zorg er tijdens de ontwerpfase voor dat de bevestigingsgaten aan beide zijden van de glijder toegankelijk zijn voor een gemakkelijke montage
Configuratie voor vlakke montage mogelijk (axiale/paarsgewijze laadvermogenswaarden)
Eindstoppen buiten de glijder aanbevolen voor gevallen met hoge belasting
Omgeving
Breed bedrijfstemperatuurbereik van -20 tot +170°C. Voor uitvoering DE…S: -20 en +50°C
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?