Selbstausrichtende Rollenführung

Compact Rail

Robuste Rollen-Linearführung aus kaltgezogenen Kohlenstoffstahlprofilen. Induktiv gehärtete und geschliffene Laufbahnen. Geeignet für schmutzige Umgebungen. Optionale Oberflächenbehandlungen auf Anfrage.
Verfügbare Größen
18 28 35 43 63
Parallelitätsfehlerausgleich bis zu 4 mm. Schienenlänge bis zu 3 600 mm und Möglichkeit einer längeren Länge mit Verbindung. Verschiedene Schlittenkonfigurationen, von 3 bis zu 6 Rollen. Einstellung der Vorspannung mit Exzenterrolle.

Für die Montage auf unbearbeitet Oberflächen entwickelt. Kompensation von Montageungenauigkeiten bis zu 4 mm durch Los-Festlager-Systeme.
Kaltgezogenes Stahlprofil mit induktiv gehärteten und geschliffenen Laufbahnen.
Geeignet für hochzyklische Anwendungen mit hohen Lasten.
Lineare Genauigkeit unter 0,1 mm bei einer Schienenlänge von 1000 mm.
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +120°C, Spitzen bis +150°C und durch Entfernen der Abstreifer bis 170°C.
Einstellbare Vorspannung durch exzentrische Rollen. Zusammengesetzte Schienen mit Stoßbearbeitung möglich.
Geeignet für den Einsatz in verschmutzten und feuchten Umgebungen.

Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +100 °C, kurzzeitige Spitzen bis +150 °C möglich, bis zu +170 °C ohne Abstreifer (außer Baugröße 63)

Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?