Actuator Systems
Riem of rack & pinion aangedreven

RTU

Robotoverdrachtseenheid
Beschikbare Maten
120-1S 160-1S 220-1S 80-2 110-2 280-1 170-2 170P-2 280-2 280P-2 360-2

Y : TCR
Z : ZCR

Globale Gegevens

  • een compleet assortiment robotoverdrachtseenheid, met riem of rack & amp; Pinion Drive, die een gemakkelijke integratie garandeert, ongeacht de robotmassa tot 1500 kg.
  • Verkrijgbaar met verschillende beschermingsopties, afhankelijk van de werkomgeving
  • Turnkey-oplossing geleverd met een kabelcarrierketen, een versnellingsbak, geautomatiseerde smering van het rek.
  • Elke RTU-rolas is ontworpen om hoge stijfheid en optimale precisie te bieden, als gevolg van de combinatie van zeer stijve geëxtrudeerde aluminiumprofielen en stalen dwarsleden.
  • Eenvoudige en snelle montage
ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?