Actuators
Ultra precieze

Precision System TT

Stijve lineaire eenheid met zeer hoge positioneernauwkeurigheid tot 10 µm. Slag tot 3 m
Beschikbare Maten
100 155 225 310
1595016990390
“Dankzij de hoge precisie van deze serie kan het worden gebruikt voor de aandrijving van het belangrijkste bewerkingsproces, bijv. laserlassystemen. Het is preciezer dan een robot.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH

Globale Gegevens

  • Beweging door twee gekooide lineaire recirculerende kogellagergeleiders en een voorgespannen kogelomloopspindel
  • Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
  • Aangedreven door een voorgespannen precisiekogelomloopspindel met de mogelijkheid van verschillende diameters en lengtes. Nauwkeurigheidsklasse ISO 7 als standaard en ISO 5 op aanvraag.
  • Alle montage- en referentievlakken, alsmede de externe oppervlakken van het profiel zijn bewerkt om een uiterst nauwkeurige beweging over de gehele slag te waarborgen.
  • Alle TT lineaire eenheden zijn 100% gecontroleerd en worden geleverd met een inspectieverslag.

Dimensions

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

ISE
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?