Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Plus System SC CR
"Anti-corrosie" lineaire eenheid met bewegen profiel en vaste vervoers / motor
Beschikbare Maten
100
130
160
Globale Gegevens
- De samentrekking “CR” staat voor “Corrosieweerstand” met interne en externe roestvrijstalen componenten zoals lagers, lineaire gidsen, noten, bouten en andere delen
- Werkwijze verschaft door twee lineaire recirculerende balgeleiders en een getande riem
- Lineaire eenheid vervaardigd op aanvraag met aangepaste beroerte tot 2,5 m
- Technisch bestand met berekeningskennisgeving die op aanvraag wordt verstrekt
- Riem met “Omega” -passage voor meer vrije werkruimte en lichtere bewegende massa
- Geschikt voor automatische cyclusbewerking bij hoge snelheidsoperaties en ladingen
- Zeer hoge stabiliteit van de as, zelfs aan het einde van de reis
- Hoge stijfheid van de SC130- en 160-serie dankzij het rechthoekige dwarsdoorsnede-aluminiumprofiel en de grote afstand tussen centra van de LM-blokken.
- Gaten met schroefdraad aan het einde van het profiel voor eenvoudige en directe grijperbevestiging
- Snelle en eenvoudige montage van de versnellingsbak direct in de aandrijfkop door middel van een expanderende hub
- Handige accessoires: versnellingsbakken en montagekits, sensorhouders
Dimensions
SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Z axis | Y axis |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?