YZ PAR+PAR
2D portaal voor nuttige last tot 300(*) kg met onbeperkte Y-as slag voor vuile omgevingen. Snelheid/versnelling tot 2,5 m/s en 5 m/s²
Beschikbare Maten
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
Werkruimte configureerbaar tot :
Y: 50 000 mm
Z: 3 000 mm
(*) Hogere belastingen zijn mogelijk met extra opties, neem hiervoor contact op met Rollon.
Globale Gegevens
- Tandheugel met rondselaandrijving met geharde en geslepen spiraalvormige tanden
- Bestaande uit de lineaire eenheden „Tecline PAR“
- Goede herhaalbaarheid, zelfs over zeer lange lengtes
- Lichte en stijve Y-Z structuur bestaande uit geëxtrudeerde en geanodiseerde aluminium legering balken
- Manipulator op maat gemaakt met aangepaste slag
- Technisch dossier met berekeningsnota op verzoek verstrekt
- Er zijn talrijke mechanische opties beschikbaar: detectorsteun, automatische smering, verticale blokkering, anti-valbeveiliging
- Geïntegreerde kabeldraagketting en trunking. Mogelijkheid van verschillende onafhankelijke Z-assen
Dimensions
PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
Invalid Part ID
ISE Department
Heb je hulp nodig met een 3D bestand?