Telescopic Rail DSC
Kugelkäfiggeführter Vollauszug, optimiert hinsichtlich Masse und Biegesteifigkeit
Verfügbare Größen
43
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen
Axiale Einbaulage ist möglich
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +110°C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?