Telescopic Rail DMS
Kugelkäfiggeführter Schwerlast-Vollauszug
Verfügbare Größen
63
Hauptempfehlungen
Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind
Bitte beachten Sie die linke und rechte Ausführung
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C
Tragfähigkeit
Die einzigen industriellen Folien auf dem Markt ermöglicht Lebensdauerberechnung
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?