Telescopic Line
Gehärtete Laufbahnen

Telescopic Rail ASN

Kugelkäfiggeführter und sehr biegesteifer Teilauszug
Verfügbare Größen
22 28 35 43 63
Justine
“Durch das Entfernen der Arretierschraube am Ende der Schiene erhalten Sie einen beidseitigen Auszug”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Array
(mm)
Entsprechend der definierten maximalen Länge für die Integration der Teleskopführung
(mm)
3. Belastung
(N)
Die gesamte Nutzlast beinhaltet die zu bewegende Masse und das Gewicht der Schublade
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtern nach (Option oder Präferenz)
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Name
Hub
Preis
Tragfähigkeit
Durchbiegesteifigkeit
Stoß- / Vibrationsfestigkeit
Width
Height
Gewicht

Zusammenfassung

Ausgestattet mit gehärteten Laufbahnen für Anwendungen mit hohen Lasten und Erschütterungen. Spielfrei über die gesamte Länge.
Profile aus kaltgezogenem Stahl.
Beidseitiger Hub möglich.
Hubveränderungen sind möglich, wobei sich hierbei die Tragzahlen verändern.
Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen.
Axiale Belastungsrichtung möglich.

Hauptempfehlungen

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Externe Hubbegrenzungen werden empfohlen

Axiale Einbaulage ist möglich

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?