Telerace TLN-P
Rollengeführter, „kostengünstiger“ Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit für schmutzige Umgebungen
Verfügbare Größen
30
40
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Schwarz Oxidation mit Mikroölimprägnierung. Korrosionsbeständigkeit 120h im Salzsprühnebeltest. Bis zu 700h in Q-Version
Tragfähigkeit
HP-Version mit erhöhten Tragzahlen (+40% bis +50%) auf Anfrage
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?