Telerace TLAX
Rollengeführter Edelstahl Vollauszug mit hoher Biegesteifigkeit
Verfügbare Größen
26
40
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Version X: elektropolierte Schienen und Zwischenelemente für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit. Beständig bis zu 1000h im Salzsprühnebeltest
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?