Telescopic Line
Wirtschaftlicher Teilauszug

Light Rail LRS 37

Teleskopführungen als Teilauszug für wirtschaftliche Anwendungen
Verfügbare Größen
37
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Array
(mm)
Entsprechend der definierten maximalen Länge für die Integration der Teleskopführung
(mm)
3. Belastung
(N)
Die gesamte Nutzlast beinhaltet die zu bewegende Masse und das Gewicht der Schublade
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtern nach (Option oder Präferenz)
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung

  • leichter und geräuscharmer Lauf.
  • lange Lebensdauer bei geringem Wartungsbedarf.
  • hohe Zuverlässigkeit.
  • strukturelle Elastizität, mit der kleine Stöße absorbiert und dauerhafte Verformung vermieden werden kann.
  • Unempfindlich gegen Seitenaufprall.
  • Verschiedene Optionen sind in Abhängigkeit von der Schienengröße (z. B. Verriegelungssysteme in offener und / oder geschlossener Position) und weitere Anpassungen (z. B. Längen, Striche) möglich.
  • LRS 37: Teilauszug-Teleskopschiene. Geräuschreduzierende Stopper an den Enden.
ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?