Telescopic Line
Wirtschaftlicher Vollauszug

Light Rail LFS

Teleskopführungen als Vollauszug für wirtschaftliche Anwendungen
Verfügbare Größen
46
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Array
(mm)
Entsprechend der definierten maximalen Länge für die Integration der Teleskopführung
(mm)
3. Belastung
(N)
Die gesamte Nutzlast beinhaltet die zu bewegende Masse und das Gewicht der Schublade
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtern nach (Option oder Präferenz)
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Zusammenfassung

  • leichte und leise laufen </ li>
  • lange Lebensdauer mit geringer Wartung </ li>
  • hohe Zuverlässigkeit </ li>
  • strukturelle Elastizität, die geringfügige Auswirkungen und Fehlen einer dauerhaften Verformung aufnehmen kann </ li>
  • Nicht empfindlich gegen Nebenwirkungen </ li>
  • Verschiedene Optionen sind in Abhängigkeit von der Schienengröße (z. B. Verriegelungssysteme in offener und / oder geschlossener Position) und weitere Anpassungen (z. B. Längen, Striche) möglich. </ li>
  • lfs 46: Voller Verlängerungs-Teleskopschiene mit abnehmbarem Innenelement, das mit einem Riegel freigesetzt werden kann. Rückenschutz in der geschlossenen Position rollen. </ Li>
    </ ul>
ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?