Telescopic Line
Kaltgezogenes Profil

Hegra Rail HTT

Leichter, kugelkäfiggeführter Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
Verfügbare Größen
30 40 50
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Array
(mm)
Entsprechend der definierten maximalen Länge für die Integration der Teleskopführung
(mm)
3. Belastung
(N)
Die gesamte Nutzlast beinhaltet die zu bewegende Masse und das Gewicht der Schublade
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtern nach (Option oder Präferenz)
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Sehr gute Korrosionsbeständigkeit, die mit Zink-Nickel-Beschichtung und Edelstahlkugeln verbessert werden kann (optional)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

Tragfähigkeit

Tragzahl 40% der im Katalog gezeigten Stahlausführung

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?