Telescopic Line
Kaltgezogenes Profil

Hegra Rail HGT

Leichter und biegesteifer, kugelgeführter Vollauszug mit Tragzahlen bis zu 800 kg
Verfügbare Größen
60 80 100 120 150 200 240
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Array
(mm)
Entsprechend der definierten maximalen Länge für die Integration der Teleskopführung
(mm)
3. Belastung
(N)
Die gesamte Nutzlast beinhaltet die zu bewegende Masse und das Gewicht der Schublade
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtern nach (Option oder Präferenz)
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Hauptempfehlungen

Während der Konstruktionsphase ist sicherzustellen, dass die Befestigungsbohrungen auf beiden Seiten des Teleskops für eine einfache Montage zugänglich sind

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Unsere Zink-Nickel beschichteten Stahl-Produkte mit Edelstahlkugeln weisen eine sehr gute Beständigkeit im Salzsprühnebeltest auf (optional)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +170°C (Optionen und Zubehör ausgeschlossen)

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?