Telescopic Line
Überauszug

Hegra Rail H1C

Kostengünstiger, Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150% mit schmaler Einbaubreite
Verfügbare Größen
75
1. Umfeld
2. Achsenkonfigurationen
Array
(mm)
Entsprechend der definierten maximalen Länge für die Integration der Teleskopführung
(mm)
3. Belastung
(N)
Die gesamte Nutzlast beinhaltet die zu bewegende Masse und das Gewicht der Schublade
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtern nach (Option oder Präferenz)
Wähen Sie Ihre Konfiguration
Kein passendes Produkt zu den von Ihren gewählten Anwendungsdaten gefunden.
Bitte passen Sie Ihre Auswahl an, oder gehen Sie zur globalen Suche , um die richtigen Produkte für Sie zu ermitteln.

Hauptempfehlungen

Vertikaler Einbau (hochkant) erforderlich

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Sehr gute beständigkeit im Salzsprühnebeltest, die durch eine Zink-Nickel-Beschichtung und den Einsatz von Edelstahlkugeln (optional) weiter verbessert werden kann.

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?