O-Rail
Selbstausrichtende Rollenführung für ruhige und leise Bewegungen
Verfügbare Größen
43
Zusammenfassung
Geeignet für die Montage auf unbearbeitete Oberfläche mit Ausgleichsmöglichkeiten von bis zu ±5° bei Winkelfehlern und ±1mm bei Parallelitätsfehlern
Einfache Montage und große Auswahl an Konfigurationen.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Kaltgezogen, hochfeste und nitrierte Stahlprofile
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +130°C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?