Mono Rail
Kugelumlaufgeführte Linearführung mit hohen Tragzahlen und hoher Steifigkeit
Verfügbare Größen
15
20
25
30
35
45
Zusammenfassung
Kugelumlaufführung mit sehr hoher Tragfähigkeit, Genauigkeit und Steifigkeit
Die Ausnutzung der technischen Möglichkeiten erfordert starre, präzise Montageflächen und die Verwendung von Befestigungsschrauben der festigkeitsklasse 12.9.
Linear Genauigkeit von weniger als 0,025 mm für eine Schienenlänge von 1000 mm
Die Hauptabmessungen der Mono Rail entsprechen dem Marktstandard.
Austauschbarkeit der Gesamtsysteme mit anderen Herstellern möglich.
Zusammengesetzte Schiene mit Stoßbearbeitung möglich. Mehrere Vorspann- und Genauigkeitsklassen verfügbar.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -10°C bis +60°C
Dimensions
Block | Cdyn (N) | Co (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
MRS15 | 8500 | 13500 | 100 | 68 | 68 |
MRS25 | 19500 | 32000 | 368 | 228 | 228 |
MRS35 | 38500 | 62000 | 1054 | 620 | 620 |
MRS45 | 65000 | 105000 | 2363 | 1378 | 1378 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?