Linear Line
Hohe Tragfähigkeit

Mono Rail Miniature

Kugelumlaugeführte Miniatur-Linearführung mit hohen Tragzahlen und hoher Steifigkeit
Verfügbare Größen
7 9 12 15

Zusammenfassung

Profilschienenführung mit sehr hoher Tragzahl, Präzision und Steifigkeit.
Zur Leistungsentfaltung ist eine starre, präzise Montageflächen und die Verwendung von Befestigungsschrauben der Festigkeitsklasse 12.9 erforderlich.
Linearer Genauigkeit von unter 0,02mm bei einer Schienenlänge von 500mm
Die Hauptabmessungen entsprechen dem Marktstandard. Austauschbarkeit mit anderen Herstellern gegeben.
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +80°C
Zusammengesetzte Schienen mit Stoßbearbeitung möglich. Unterschiedliche Vorspannungsklassen der Laufwagen erhältlich.

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Dimensions

Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version

Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?