Linear Line
Bogenführung

Curviline

Bogenführung mit Rollen
Verfügbare Größen
16,5 23

Zusammenfassung

Rollengeführte Einheit, die lineare und bogenförmige Bewegung auf verschiedenen Radien realisiert.
Die Vorspannung der Rollen ist selbst bei komplexen Kurven über den gesamten Verfahrweg konstant.
Um die Einbauhöhe zu reduzieren, können die Rollen auch direkt in das bewegliche Element integriert werden, ohne einen Läuferkorpus zu verwenden.
Kundenspezifische Lösungen sind möglich.
Einsatztemperatur zwischen -20°C und +80°C

Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz

Ausführungen aus galvanisch verzinktem und passiviertem Stahl, Schienenmaterial: C43 und Fe360 für den Läufer. Rollen in 100Cr6. Auf Wunsch sind höherer Korrosionsschutzbeschichtungen mit FDA-Zulassung verfügbar

Anmerkungen

Entstehende Drehmomente sind durch den Einsatz von zwei Läufern abzufangen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik

Es wird die Verwendung der Standardradien empfohlen. Sämtliche abweichenden Schienenverläufe und Radien sind als Sonderanfertigung möglich.

ISE
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?