UNILINE A
Zusammenfassung
Die Bewegung wird von einer rollenbasierten Führung und einem Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geignet für paralle Montage von 2 Einheiten
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle geeignet
Geeignet für automatischen Zyklusbetrieb bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und mittleren Belastungen
Schutz der Einheit durch Längsdichtungen für den Betrieb in einer verschmutzten Umgebung
Betriebstemperaturbereich von -20 ° C bis + 80 ° C
Antriebsmomentübertragung auf die Riemenscheibe mittels einer genuteten Hohlwelle
Bausätze zur Erstellung mehrachsiger X-Y-Z / Y-Z / X-Y-Systeme stehen zur Verfügung
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Erhältlich in „Korrosionsschutzversion für nasse Umgebungen
Umgebungsbedingungen
Operating temperature range from -20 °C to + 80 °C
Dimensions
A40 |
A55 |
A75 |
|
Profile width/height (mm) | 40 x 40 | 55 x 55 | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 18 | 28 | 43 |
Maxi. working stroke (mm) | 1660 | 2770 | 3000 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |