Speedy Rail SAR
Zusammenfassung
Bewegung realisiert durch einen rollenbasierten Laufwagen und einer selbsttragenden Aluminiumschiene mit Zahnstangenantrieb für unbegrenzte Hübe
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Selbsttragendes Führungsschiene hart eloxiert mit 62 HRC auf einer Tiefe von 15 um
Wartungsfreie und schmiermittelfreie Rollenführungen
Besonders geeignet für die Montagekonfigurationen von zwei Achsen in paralleler Anordnung
In einachsiger Konfiguration für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Ausgleich von Parallelitätsfehlern bis zu 8 mm für eine Konfiguration von zwei Achsen in paralleler Anordnung
Geeignet für den Einsatz in verschmutzten Umgebungen
Hauptempfehlungen
Hohe Selbstausrichtungseigenschaften dank eines Drehpunkts mit Axialspiel, der auf dem Laufwagen montiert ist. Dadurch werden mögliche Winkelfehler, die durch die Durchbiegung des Profils resultieren können, kompensiert.
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |