Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart System
Lineareinheit mit einem beweglichen Profil und einem festen Schlitten / Motor
Verfügbare Größen
50
65
80
Zusammenfassung
Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich.
Berechnungsdokumentation auf Anfrage.
Zahnriemen mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und geringer bewegten Masse.
SMART“-Reihe: meistverkaufte Serie aufgrund seiner Einfachheit und schnellen Verfügbarkeit.
Geeignet für mittlere Last und Geschwindigkeitsanwendungen.
Geeignet für normale Hallenumgebungen.
Gewindebohrungen am Ende des Profils für einfache und direkte Greifer-Befestigung.
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter.
Hauptempfehlungen
–
Dimensions
Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
Rail size | 12 | 15 | 20 |
Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 | S-SMART 65 |
SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?