Plus System ROBOT CR
Zusammenfassung
Die Abkürzung„CR“ steht für „Corrosion Resist“ mit internen und externen Komponenten aus korrosionsbeständigem Stahl, wie Lager, Linearführungen, Muttern, Schrauben und anderen Teilen
Bewegung durch zwei lineare Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
für „einachsigen“ Typ-Konfiguration für hohe Lasten, Momente
Vertikaler oder flacher Einbau mögich
Zahnriehmen wird durch ein kugellagergeführtes Polyurethan-Abdeckband geschützt
Steife selbsttragende Struktur aufgrund des rechteckigen Querschnitt des Aluminiumprofils
Optionale Doppelschlittenkonfiguration durch den gleichen Riemen angetrieben
Version „2C“ mit zwei unabhängigen Laufwagen ausgestattet
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter
Montagekits stehen zur Verfügung, um die folgenden Multi-Achsen-Systeme zu erstellen
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 CR |
ROBOT 130 CR |
ROBOT 160 CR |
ROBOT 220 CR |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |