Plus System ELM
Zusammenfassung
Die Bewegung wird durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen, der sich innerhalb des Profils befindet, umgesetzt.
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Geeignet für die Konfiguration, in der zwei Einheiten parallel angeordnet sind
In einachsigen Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Optionale Doppelschlittenkonfiguration wird durch den gleichen Riemen angetrieben
Linearführung und Zahnriemen sind durch ein kugellagergeführtes Polyurethan-Abdeckban geschützt
Profil kann mit gereinigter, trockener Luft unter Druck gesetzt werden, um die Luftdichtheit der Einheit nach außen zu verbessern
Schnelle und einfache Montage des Getriebes mittels eines Spannsatzes direkt in dem Antriebskopf
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle
Montagekits stehen zur Verfügung, um die folgenden Multi-Achsen-Systeme zu erstellen
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Please contact ROLLON for other axis combination requests
Dimensions
Unit : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |