Modline MCH
Zusammenfassung
Die Bewegung, wird von von zwei Kugelumlaufführungen und einem Zahnriemen, der sich innerhalb des Profils befindet, umgesetzt.
Kundespezifischer Hub bis 10 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für die Montagekonfiguration von zwei Einheiten parallel
In einachsiger Konfiguration geeignet für mittlere Lastfälle mit geringem Hebelarm
Stahlblech Abdeckband zum Schutz von Linearführungen und Zahnriemen (MCH 80 und 105) für den Betrieb in verschmutzter Umgebung möglich
Antriebsriemen für lange Hübe im Profil geführt
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels eines Spannsatzes
Nützliches Zubehör: Synchronisationswelle, Sensor-Halter
Dimensions
MCH 65 |
MCH 80 |
MCH 105 |
|
Profile width/height (mm) | 67 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
Maxi repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |