Please contact ROLLON for all other axis combination requests
E-Smart System
Kompakte und einfache Lineareinheit. Top-Selling-Serie, schnelle Verfügbarkeit
Verfügbare Größen
30
50
80
100
Zusammenfassung
Bewegung durch eine Kugelumlaufführung und einen Zahnriemen umgesetzt
Kundenspezifischer Hub möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Besonders geeignet für paralle Montage von 2 Einheiten
Geeignet für einachsige Konfiguration mit mittleren Lasten und kurzem Hebelarm
Geeignet für Hallenumgebungen
Schnelle und einfache Getriebemontage direkt im Antriebskopf mittels eines Spannsatzes.
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter, Synchronisationswelle
Dimensions
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?