Telescopic Rail DSB
Sehr kompaktes Teleskop mit Verriegelungssystem und hoher Biegesteifigkeit
Verfügbare Größen
28
35
43
Hauptempfehlungen
Stellen Sie während der Entwurfsphase sicher, dass die Befestigungslöcher auf beiden Seiten der Folie für eine einfache Installation zugänglich sind
Endanschläge außerhalb der Rutsche empfohlen
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich zwischen -20 und + 80 ° C. Für die DS … S-Version: -20 und + 50 ° C
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?