Light Rail LRS 37
Teleskopführungen als Teilauszug für wirtschaftliche Anwendungen
Verfügbare Größen
37
Zusammenfassung
- leichter und geräuscharmer Lauf.
- lange Lebensdauer bei geringem Wartungsbedarf.
- hohe Zuverlässigkeit.
- strukturelle Elastizität, mit der kleine Stöße absorbiert und dauerhafte Verformung vermieden werden kann.
- Unempfindlich gegen Seitenaufprall.
- Verschiedene Optionen sind in Abhängigkeit von der Schienengröße (z. B. Verriegelungssysteme in offener und / oder geschlossener Position) und weitere Anpassungen (z. B. Längen, Striche) möglich.
- LRS 37: Teilauszug-Teleskopschiene. Geräuschreduzierende Stopper an den Enden.
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?