X-Rail Stainless steel
Selbstausrichtende „kostengünstige“ Rollenführung in Edelstahl-Ausführung
Verfügbare Größen
26
30
40
Zusammenfassung
Ausgleich von Parallelitätsfehlern bis zu 3,5mm durch „T + U“ Schienenkonfiguration
U-Schienen in den Baugrößen 20, 30 und 45 verfügbar
Empfohlen für manuelle Anwendungen mit moderaten Zyklenzahlen und geringen Dynamiken.
Einstellbare Laufwagen Vorspannung.
Geeignet für Anwendungen mit Genauigkeiten in der Größenordnung von Millimetern.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Nitrierte Version (CEN / TEN-Serie). Auch erhältlich in galvanisch Verzinkter Stahlausführung (Serie CES / TES) oder Edelstahlausführung (Serie CEX / TEX)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +100°C
Geeignet für den Einsatz in verschmutzter und feuchter Umgebung
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?