Verfügbare Schienenbreiten 16,5 mm und 23 mm.
Stainless steel Curviline
Zusammenfassung
Rollenführung, die sowohl gerade, als auch kreisförmig mit unterschiedlichen Radien eingesetzt werden kann.
Edelstahlausführung für erhöhten Korrosionsschutz.
Die Vorspannung der Laufwagen kann auch bei komplexen Bewegungen über die gesamte Verfahrstrecke sichergestellt werden.
Temperaturbereich von -20°C bis +80°C
Hauptempfehlungen
Im Falle von außermittigen Lasten oder externen Kräften müssen die entstehenden Drehmomente mit zwei parallelen Führungen und mehreren Laufwagen je Schiene abgefangen werden.
Für optimierte Lieferzeiten empfehlen wir unsere vordefinierten Radien, die im Katalog aufgeführt sind. Kundenspezifische Ausführungen sind aber möglich.
Korrosionsbeständige Materialien und Korrosionsschutz
Edelstahlausführung
Schienen- und Korpusmaterial: 1.4404 (AISI316L)
Rollenmaterial: 1.4110 (AISI440)