Cobot Transfer Unit
Zusammenfassung
Rollon CTU umfasst: Achse, Servo-Motor, Servo-Regler, Getriebe, Energiekette mit Kabeln, Rollon Schaltschrank, Sensoren, High-Flex Kabel und Rollon URcap Software.
■ Getestet und zertifiziert von Universal Robot zur einfachen Integration mit den Cobots UR3e, UR5e, UR10e, UR10CB und UR16e.
■ Geeignet für horizontale und vertikale Montage
■ Hublänge bis zu 5.500 mm, mit Schritten von 500 mm.
■ Zertifizierte, geräuschgedämpfte und kompakte Energiekette, ideal für kontinuierliche automatisierte Zyklen. High-Flex-Kabel und Pneumatikschläuche sind im Lieferumfang enthalten.
■ Verbindungsplatte am Schlitten für eine schnelle und einfache Montage des UR-Cobots.
■ Integrierte Nivellierfüße, um eventuelle Ausrichtungsfehler auszugleichen.