Actuator Line
Vertikale Achse

Speedy Rail ZSY

Lineareinheit mit Polyamid beschichtete Rollen und selbsttragender Aluminium-Schiene
Verfügbare Größen
180

Zusammenfassung

Zahnriemenantrieb mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und geringere bewegte Masse
Kundenspezifischer Hub bis zu 2,5 m möglich
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Wartungs- und Schmierstofffreier Betrieb möglich. Bitte kontaktieren Sie ROLLON
Selbsttragendes Führungsschiene hart eloxiert mit 62 HRC auf einer Tiefe von 15 um
Extrem leise, leicht, einfach zu montieren und modular
Geeignet für die vertikale Bewegungen oder „Schieber“ Achse bei mittleren Belastungen und Momenten
Auch geeignet für stark verschmutzte Umgebungen

Dimensions

Unit : mm
ZSY 180V
Profile width/height 180×60
Type of Roller  Ve
Max. working stroke 2500
Max. repetability +/- 0,2

Direct mounting kit of ZSY 180 unit on SAB250 unit

Montage photo bleu et crème de voyage de projets de vacances Collage photo
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?