Precision System TVS
Steife Lineareinheit für hohe axiale Kraftaufnahme. Wiederholgenauigkeit bis zu 0,02 mm
Verfügbare Größen
220
Zusammenfassung
The movement was carried out by two recirculating ball guides and a preloaded ball screw (accuracy class ISO 5 version)
Customized stroke of up to 3.5 m possible
Calculation documentation on request
Suitable for „single-axis“ configuration for high loads / moments
Precision ball screw with the possibility of different diameters and gradients.
Accuracy class ISO 7 as standard and ISO 5 on request.
Protection of the linear guides and ball screws using a bellows
Dimensions
Unit: mm |
TVS 220 |
Maxi. working stroke | 3500 |
Rail size | 25 |
Ball screw diameter | 32 |
Ball screw lead | 5-10-20-32 |
Precision max. ISO 7 | 0.05mm/300mm |
Répétability max. ISO 7 | 0.02 |
Invalid Part ID
Haben Sie bereits ein Konto? oder Erstellen Sie ein Konto,
um 3D-Dateien oder Produktkataloge herunterzuladen.
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?