Actuator Line
Vertikale Achse

Plus System SC

Steife Lineareinheit mit beweglichem Profil und festem Profilschlitten / Motor
Verfügbare Größen
100 130 160

Zusammenfassung

Bewegung durch zwei Kugelumlaufführungen und einen Zahnriemen umgesetzt
Lineareinheit bis zu 2,5m auf Anfrage mit maßgeschneidertem Hub gefertigt
Berechnungsdokumentation auf Anfrage
Zahnriemen mit „Omega“ Prinzip für mehr freien Arbeitsraum und leichter bewegte Masse
Geeignet für automatischen Taktbetrieb bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten und Lasten
Sehr hohe Stabilität der Achse auch am Ende des Hubs
Hohe Steifigkeit des SC130 und 160-Serie durch das rechteckige Querschnitt Aluminiumprofil und der großen Abstandes zwischen den Zentren des Wagens.
Gewindebohrungen am Ende des Profils für einfache und direkte Greifer Befestigung
Schnelle und einfache Montage des Getriebes direkt in den Antriebskopf mittels einer Spreiznabe
Nützliches Zubehör: Getriebe und Montage-Kits, Sensorhalter

Dimensions

SC 100 SC 130 SC 160
Profile width/height (mm) 100 x 55 130 x 70 160 x 90
Rail size (mm) 15 15 20
Max. working stroke (mm) 1500 2000 2500
Maximum repeatability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Two axis Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
ROBOT 130 or R-SMART 120 SC 100
ROBOT 160 or R-SMART 160 SC 130
ROBOT 220 or R-SMART 220 SC 160

Please contact ROLLON for other axis combination requests.

Montage photo bleu et crème de voyage de projets de vacances Collage photo
ISE Department
Sie brauchen Hilfe bei einer 3D-Datei?